Schneider-Electric
 
A9F74120 fotografija – Schneider- scope
A9F74120
iC60N – minijaturni prekidač – 1P – 20 A – C krivulja
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Namjena uređaja Distribucija
Ponuda Acti 9
Naziv proizvoda Acti 9 iC60
Vrsta proizvoda ili dijela Minijaturni prekidač
Skraćeno ime uređaja iC60N
Opis polova 1P
Broj zaštićenih polova 1
[In] Nazivna struja 20 A
Vrsta mreže AC
DC
Tehnologija prekidne jedinice Termalno-magnetsko
Kod krivulje C
Prekidna moć 6000 A Icnpri230 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60898-1
10 kA Icupri60...72 V DC u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
15 kA Icupri12...60 V DC u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
10 kA Icupri220...240 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
36 kA Icupri12...60 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
20 kA Icupri100...133 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
Kategorija korištenja Kategorija A EN 60947-2
Kategorija A IEC 60947-2
Prikladnost za izolaciju Da u sukladnosti sa EN 60898-1
Da u sukladnosti sa EN 60947-2
Da u sukladnosti sa IEC 60898-1
Da u sukladnosti sa IEC 60947-2
Standardi EN 60898-1
EN 60947-2
IEC 60898-1
IEC 60947-2
Dodatno
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Granica magnetskog prekidanja 8 x In +/- 20 %
[Ics] nazivna prekidna moć 27 kA 75 % EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % EN 60947-2 - 72 V DC
10 kA 100 % IEC 60947-2 - 72 V DC
15 kA 100 % EN 60947-2 - 12...60 V DC
15 kA 100 % IEC 60947-2 - 12...60 V DC
Klasa ograničenja 3 EN 60898-1
3 IEC 60898-1
[Ui] nazivni napon izolacije 500 V AC 50/60 Hz EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 6 kV u sukladnosti sa EN 60947-2
6 kV u sukladnosti sa IEC 60947-2
Indikator pozicije kontakta Da
Tip upravljanja Ručica
Lokalna signalizacija Indikator tripa
Način montiranja Fiksirano
Pomoć za montažu DIN nosač
Kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka Vrh ili dno da
9 mm vrhovi 2
Visina 85 mm
ŠIrina 18 mm
Dubina 78,5 mm
Neto masa proizvoda 0,215 kg
Boja Bijela
Mehanička izdržljivost 20000 ciklus/a
Električna izdrđljivost 10000 ciklus/a
Priključci - stezaljke Jedna stezaljka vrh ili dno) 1…25 mm² Krut
Jedna stezaljka vrh ili dno) 1…16 mm² Fleksibilni
Dužina skidanja izolacije 14 mmzavrh ili dno
Okretni moment zatezanja 2 N.m vrh ili dno
Zaštita od curenja struje zemljospoja Bez
Okolina
IP stupanj zaštite IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
Stupanj onečišćenja 3 u sukladnosti sa EN 60947-2
3 u sukladnosti sa IEC 60947-2
Kategorija prenapona IV
Prilagođeno torpskim uvjetima 2 IEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 %pri55 °C
Radna visina 0...2000 m
Okolna temepratura zraka potrebna za rad -35…70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -40…85 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 1,8 cm
Paket 1 Širina 7,5 cm
Paket 1 Dužina 9,5 cm
Paket 1 Težina 115 g
Mjerna jedinica Paketa 2 BB1
Broj Jedinica u Paketu 2 12
Paket 2 Visina 8 cm
Paket 2 Širina 9,5 cm
Paket 2 Dužina 22,5 cm
Paket 2 Težina 1,465 kg
Mjerna jedinica Paketa 3 S03
Broj Jedinica u Paketu 3 132
Paket 3 Visina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dužina 40 cm
Paket 3 Težina 16,552 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno s izuzećima
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Halogeni elementi Bez halogenih elemenata
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months