Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Granica magnetskog prekidanja
|
8 x In +/- 20 %
|
[Ics] nazivna prekidna moć
|
15 kA 75 % EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % IEC 60947-2 - 72...125 V DC
10 kA 100 % EN 60947-2 - 72...125 V DC
|
Klasa ograničenja
|
3 EN 60898-1
3 IEC 60898-1
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC 50/60 Hz EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
6 kV u sukladnosti sa EN 60947-2
6 kV u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Lokalna signalizacija
|
Indikator tripa
|
Način montiranja
|
Fiksirano
|
Pomoć za montažu
|
DIN nosač
|
Kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka
|
Vrh ili dno da
|
9 mm vrhovi
|
4
|
Visina
|
85 mm
|
ŠIrina
|
36 mm
|
Dubina
|
78,5 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,25 kg
|
Boja
|
Bijela
|
Mehanička izdržljivost
|
20000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
10000 ciklus/a
|
Priključci - stezaljke
|
Jedna stezaljka vrh ili dno) 1…25 mm² Krut
Jedna stezaljka vrh ili dno) 1…16 mm² Fleksibilni
|
Dužina skidanja izolacije
|
14 mmzavrh ili dno
|
Okretni moment zatezanja
|
2 N.m vrh ili dno
|
Zaštita od curenja struje zemljospoja
|
Zasebni blok
|