Tip klase odvodnika prenapona
|
Tip 2
|
Tehnologija odvodnika prenapona
|
MOV + GDT
|
[Ue] radni nazivni napon
|
230 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
|
[In] nazivna struja pražnjenja
|
Istofazni (common mode) 5 kA L/PE)
Istofazni (common mode) 5 kA N/PE)
Istofazno 5 kA L/N)
|
[Imax] maksimalna struja pražnjenja
|
Istofazni (common mode) 20 kA L/PE
Istofazni (common mode) 20 kA N/PE
Istofazno 20 kA L/N
|
[Uc] maksimalni trajni radni napon
|
Istofazni (common mode) 340 V L/PE
Istofazni (common mode) 260 V N/PE
Istofazno 340 V L/N
|
Maksimalni nivo napona zaštite [Up]
|
Istofazni (common mode) <1,5 kV tip 2 N/PE
Istofazno <1,1 kV tip 2 L/N
|
[Ut] trenutni prenapon
|
337 V L/N 5 s izdržljivost
442 V L/PE 5 s izdržljivost
1200 V N/PE 200 ms izdržljivost
1453 V L/PE 200 ms izdržljivost
|
Tip uređaja rastavljača
|
Pripadni prekidač iK60N 20 A C - Icu 6 kA
Pripadni rastalni osigurač gG 25 A - Icu 25 kA
|
Napon signalizacijskog kruga
|
0.25 A 250 V AC 50/60 Hz
|
Način montiranja
|
Montiranje na DIN nosač DIN nosač)
|
9 mm vrhovi
|
4
|
Visina
|
81 mm
|
Širina
|
36 mm
|
Dubina
|
69 mm
|
Neto masa proizvoda
|
210 g
|
Boja
|
Bijela (RAL 9003)
|
[Ipe] diferencijalna struja
|
0,003 mA
|
Priključci - stezaljke
|
Tunel - stezaljke vrh ili dno) 25 mm² Krut
Tunel - stezaljke vrh ili dno) 16 mm² Fleksibilni
Tunel - stezaljke vrh ili dno) 16 mm² Fleksibilni s tuljkom
|
Dužina skidanja izolacije
|
11 mm
|
Okretni moment zatezanja
|
3,5 N.m
|