|
|
|
A9R41225
iID – zaštita od propuštanja uzemljenja – 2P – 25 A – 30 mA – Tip AC
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Acti 9
|
Naziv proizvoda
|
Acti 9 iID
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Diferencijalna zaštitna sklopka (RCCB)
|
Skraćeno ime uređaja
|
iID
|
Opis polova
|
2P
|
Pozicija nule
|
Lijevo
|
[In] Nazivna struja
|
25 A
|
Vrsta mreže
|
AC
|
Osjetljivost na struju curenja zemljospoja
|
30 mA
|
Vremenska odgoda zaštite od curenja struje zemljospoja
|
Trenutno
|
Klasa zaštite od curenja struje zemljospoja
|
Tip AC
|
Dodatno
Pozicija uređaja u sustavu
|
Odvod
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[Ue] radni nazivni napon
|
220...240 V AC 50/60 Hz
|
Tehnologija prekidanja diferencijalne struje
|
Naponski neovisno
|
Nazivna prekidna moć [Icu] [Icm]
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Nazivna AC komponenta struje kratkog spoja
|
10 kA
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
6 kV
|
Potezna struja
|
250 A
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Način montiranja
|
Montiranje na DIN nosač
|
Pomoć za montažu
|
DIN nosač
|
9 mm vrhovi
|
4
|
Visina
|
91 mm
|
ŠIrina
|
36 mm
|
Dubina
|
73,5 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,21 kg
|
Boja
|
Bijela
|
Mehanička izdržljivost
|
20000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
AC-1 15000 ciklus/a
|
Opis opcija za zaključavanje
|
Lokot
|
Priključci - stezaljke
|
Jedna stezaljka vrh ili dno 1…35 mm² Krut
Jedna stezaljka vrh ili dno 1…25 mm² Fleksibilni
Jedna stezaljka vrh ili dno 1…25 mm² Fleksibilni s tuljkom
|
Dužina skidanja izolacije
|
14 mmzavrh ili dno
|
Okretni moment zatezanja
|
3,5 N.m vrh ili dno
|
Okolina
Standardi
|
EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (Modularni razdjelnik) conforming to IEC 60529
|
Stupanj onečišćenja
|
3
|
Elektromagnetska kompatibilnost
|
8/20 µs otpornost impulsa, 250 A u sukladnosti sa EN/IEC 61008-1
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-5…60 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…85 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
8,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Dužina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Težina
|
209,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
54
|
Paket 2 Visina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
11,783 kg
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
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Halogeni elementi
|
Plastični dijelovi bez halogenih elemenata
|
Ugovorno jamstvo
|
|