Schneider-Electric
 
A9Z01225 fotografija – Schneider- scope
A9Z01225
ID K – strujna zaštitna sklopka – 2P – 25 A – 30 mA – Tip A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda Acti 9
Naziv proizvoda Acti 9 ID K
Vrsta proizvoda ili dijela Diferencijalna zaštitna sklopka (RCCB)
Skraćeno ime uređaja ID K
Opis polova 2P
Pozicija nule Lijevo
[In] Nazivna struja 25 A
Vrsta mreže AC
Osjetljivost na struju curenja zemljospoja 30 mA
Vremenska odgoda zaštite od curenja struje zemljospoja Trenutno
Klasa zaštite od curenja struje zemljospoja Tip A
Oznake kvalitete VDE
Dodatno
Pozicija uređaja u sustavu Odvod
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[Ue] radni nazivni napon 220...240 V AC 50 Hz
Tehnologija prekidanja diferencijalne struje Naponski neovisno
Nazivna prekidna moć [Icu] [Icm] Idm 500 A
Im 500 A
Nazivna AC komponenta struje kratkog spoja GL63 Inc 4,5 kA
K60 Inc 6 kA
[Ui] nazivni napon izolacije 440 V AC 50 Hz
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 4 kV
Potezna struja 250 A
Indikator pozicije kontakta Ne
Tip upravljanja Ručica
Način montiranja Montiranje na DIN nosač
Pomoć za montažu DIN nosač
9 mm vrhovi 4
Visina 81 mm
Širina 36 mm
Dubina 68 mm
Neto masa proizvoda 0,18 kg
Boja Bijela
Mehanička izdržljivost 5000 ciklus/a
Električna izdrđljivost AC-1 2000 ciklus/a
Priključci - stezaljke Dvostruki priključak (biconnect) vrh ili dno 1…35 mm² Krut
Dvostruki priključak (biconnect) vrh ili dno 1…25 mm² Fleksibilni
Dužina skidanja izolacije 14 mmzavrh ili dno
Okretni moment zatezanja 3,5 N.m vrh ili dno
Okolina
Standardi EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
IP stupanj zaštite IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (Modularni razdjelnik) conforming to IEC 60529
Stupanj onečišćenja 2
Elektromagnetska kompatibilnost 8/20 µs otpornost impulsa, 200 A u sukladnosti sa EN/IEC 61008-1
Okolna temepratura zraka potrebna za rad -25…40 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -30…70 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 4,000 cm
Paket 1 Širina 8,500 cm
Paket 1 Dužina 10,000 cm
Paket 1 Težina 204,000 g
Mjerna jedinica Paketa 2 S03
Broj Jedinica u Paketu 2 54
Paket 2 Visina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dužina 40,000 cm
Paket 2 Težina 11,405 kg
Mjerna jedinica Paketa 3 P12
Broj Jedinica u Paketu 3 432
Paket 3 Visina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dužina 120,000 cm
Paket 3 Težina 103,240 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months