|
|
|
A9Z01240
ID K – strujna zaštitna sklopka – 2P – 40 A – 30 mA – Tip A
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Acti 9
|
Naziv proizvoda
|
Acti 9 ID K
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Diferencijalna zaštitna sklopka (RCCB)
|
Skraćeno ime uređaja
|
ID K
|
Opis polova
|
2P
|
Pozicija nule
|
Lijevo
|
[In] Nazivna struja
|
40 A
|
Vrsta mreže
|
AC
|
Osjetljivost na struju curenja zemljospoja
|
30 mA
|
Vremenska odgoda zaštite od curenja struje zemljospoja
|
Trenutno
|
Klasa zaštite od curenja struje zemljospoja
|
Tip A
|
Oznake kvalitete
|
VDE
|
Dodatno
Pozicija uređaja u sustavu
|
Odvod
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[Ue] radni nazivni napon
|
220...240 V AC 50 Hz
|
Tehnologija prekidanja diferencijalne struje
|
Naponski neovisno
|
Nazivna prekidna moć [Icu] [Icm]
|
Idm 500 A
Im 500 A
|
Nazivna AC komponenta struje kratkog spoja
|
GL63 Inc 4,5 kA
K60 Inc 6 kA
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
440 V AC 50 Hz
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
4 kV
|
Potezna struja
|
250 A
|
Indikator pozicije kontakta
|
Ne
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Način montiranja
|
Montiranje na DIN nosač
|
Pomoć za montažu
|
DIN nosač
|
9 mm vrhovi
|
4
|
Visina
|
81 mm
|
Širina
|
36 mm
|
Dubina
|
68 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,18 kg
|
Boja
|
Bijela
|
Mehanička izdržljivost
|
5000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
AC-1 2000 ciklus/a
|
Priključci - stezaljke
|
Dvostruki priključak (biconnect) vrh ili dno 1…35 mm² Krut
Dvostruki priključak (biconnect) vrh ili dno 1…25 mm² Fleksibilni
|
Dužina skidanja izolacije
|
14 mmzavrh ili dno
|
Okretni moment zatezanja
|
3,5 N.m vrh ili dno
|
Okolina
Standardi
|
EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (Modularni razdjelnik) conforming to IEC 60529
|
Stupanj onečišćenja
|
2
|
Elektromagnetska kompatibilnost
|
8/20 µs otpornost impulsa, 200 A u sukladnosti sa EN/IEC 61008-1
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-25…40 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-30…70 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Dužina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Težina
|
205,200 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
54
|
Paket 2 Visina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
11,487 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
P12
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
432
|
Paket 3 Visina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dužina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Težina
|
103,896 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno
Izjava EU RoHS
|
Bez žive
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
Izjava o očuvanju okoliša
|
Ekološki profil proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|