Schneider-Electric
 
EZ9EUB212 fotografija – Schneider- scope
EZ9EUB212
Easy9 EU, podžbukni razdjelnik, 2x12 M, 2 priključna bloka PE/N, bijela vrata
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda Easy9
Naziv proizvoda Easy9 EU
Vrsta proizvoda ili dijela Ormar
Tip razdjelnika Modularni razdjelnik
"broj 18 mm modula po redu" 12
Dodatno
Ugradnja razdjelnika Podžbukni
9 mm vrhovi 48
Ukupan broj 18 mm modula 24
Tip šine DIN
Vrsta instalacije Unutranja
Funkcija priljkučnog bloka Zemlja / nula
Broj priključnih blokova 1 Zemlja (Vijčano) sa16 outgoers
1 Neutralno (Vijčano) sa16 outgoers
Priključci distribucijskog bloka 8 x 16 mm² + 8 x 10 mm² zaZemlja
8 x 16 mm² + 8 x 10 mm² zaNeutralno
Kabelska uvodnica Izbojni provrt
"tip prednjeg pokrova" Bijela vrata
Strana otvaranja vrata Reverzibilan (180 °)
[In] Nazivna struja 63 A
[Ue] Radni nazivni napon 400 V
[Ui] Nazivni napon izolacije 500 V
Materijal razdjelnika Ormar: Samogasiva plastika
Visina 345 mm
Dubina 99 mm
Širina 300 mm
Neto masa proizvoda 1,20 kg
Boja Ormar: Bijela (RAL 9003)
Vrata: Bijela (RAL 9003)
Okolina
Standardi IEC 60670-1-24
IP stupanj zaštite IP40 u skladu sIEC 60529 (Zatvorena vrata)
IP30 u skladu sIEC 60529 (Otvorena vrata)
IK stupanj zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Stupanj zagađenja 2
Otpornost na plamen 650 °C (30 min ) u skladu sIEC 60695-2-10
Klasa električne izolacije Klasa II
Okolna temepratura zraka potrebna za rad -25…60 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -25…70 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 10 cm
Paket 1 Širina 35 cm
Paket 1 Dužina 30 cm
Paket 1 Težina 1,200 kg
Mjerna jedinica Paketa 2 CAR
Broj Jedinica u Paketu 2 5
Paket 2 Visina 53 cm
Paket 2 Širina 41 cm
Paket 2 Dužina 31 cm
Paket 2 Težina 6,76 kg
Mjerna jedinica Paketa 3 P12
Broj Jedinica u Paketu 3 60
Paket 3 Visina 118 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dužina 120 cm
Paket 3 Težina 81,12 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Halogeni elementi Bez halogenih elemenata
Minimum percentage of recycled plastic content 50