Snaga motora kW
|
7,5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz
15 kW at 380...400 V
15 kW at 415 V
15 kW at 440 V
18,5 kW at 500 V
18,5 kW at 660...690 V
|
"sastav kontakata polova"
|
3 radna (NO)
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
50 A (at 55 °C)
|
Irms nazivna prekidna moć
|
320 A at 440 V AC for krug napajanja conforming to IEC 60947-4-1
|
Nažična prekidna moć
|
256 A at 440 V for krug napajanja conforming to IEC 60947
|
[Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj
|
260 A 40 °C - 10 s for krug napajanja
138 A 40 °C - 60 s for krug napajanja
60 A 40 °C - 600 s for krug napajanja
|
Pripadni razred rastalnog osigurača
|
10 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for upravljački krug conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for krug napajanja
|
Prosječna impedancija
|
2,5 mOhm - Ith 50 A 50 Hz for krug napajanja
|
Disipirana snaga po polu
|
2 W AC-3
5 W AC-1
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
690 V IEC 60947-4-1
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Stupanj zagađenja
|
3
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
6 kV svitak nije povezan s energetskim krugom IEC 60947
|
Mehanička izdržljivost
|
8000000 ciklus/a
|
Električna izdržljivost
|
1000000 ciklus/a AC-3
350000 ciklus/a AC-1
|
Tip upravljačkog kruga
|
AC 50/60 Hz
|
Limiti napona kontrolnog kruga
|
0.85...1.1 Uc -5…55 °C operativni 50/60 Hz
0.3...0.6 Uc -5…55 °C otpuštanje 50/60 Hz
|
Potezna snaga u VA
|
95 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
95 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Potrošnja snage zadržanja u VA
|
8,3 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
8,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Disipacija topline
|
2…3 W for upravljački krug
|
Vrijeme rada
|
12...22 ms pri zatvaranju
4...19 ms pri otvaranju
|
Maksimalna stopa rada
|
1800 cik/h 60 °C
|
Priključci - stezaljke
|
Upravljački krug: vijčane stezaljke 1 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibilni bez tuljka
Upravljački krug: vijčane stezaljke 2 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibilni bez tuljka
Upravljački krug: vijčane stezaljke 1 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibilni s tuljkom
Upravljački krug: vijčane stezaljke 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibilni s tuljkom
Upravljački krug: vijčane stezaljke 1 1…4 mm² - cable stiffness: Krut bez tuljka
Upravljački krug: vijčane stezaljke 2 1…4 mm² - cable stiffness: Krut bez tuljka
Krug napajanja: vijčane stezaljke 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: Krut bez tuljka
Krug napajanja: vijčane stezaljke 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: Krut bez tuljka
Krug napajanja: vijčane stezaljke 1 1…6 mm² - cable stiffness: Fleksibilni s tuljkom
Krug napajanja: vijčane stezaljke 2 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibilni s tuljkom
|
Okretni moment zatezanja
|
Upravljački krug 1,2 N.m
Krug napajanja 2,1 N.m
|
Pomoćni kontakti
|
1 radni (NO)
|
Minimalna struja isklapanja
|
17 V for upravljački krug
|
Minimalna struja isklapanja
|
5 mA for upravljački krug
|
Otpor izolacije
|
> 10 MOhm for upravljački krug
|
Nepreklapajuće vrijeme
|
1,5 ms kod pobude jamačno između mirnog (NC) i radnog (NO) kontakta
1,5 ms kod nestanka pobude jamačno između mirnog (NC) i radnog (NO) kontakta
|
Pomoć za montažu
|
Ploča
DIN nosač
|
Standardi
|
IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
|
Certifikati proizvoda
|
EAC
CE
|
IP stupanj zaštite
|
IP2x u sukladnosti sa IEC 60529
|
Zaštitni tretman
|
TH 3)IEC 60068-2-30 test Db
|
Dopuštena okolna temperatura zraka oko uređaja
|
-20…70 °C kod Uc
-60…80 °C storage
-5…55 °C radnja
|
Radna visina
|
3000 m Bez umanjenja nazivnih vrijednosti
|
Otpornost na plamen
|
850 °C IEC 60695-2-1
|
Mehanička robusnost
|
Vibracije sklopnik u otvorenom stanju 1.5 Gn, 5...300 Hz)
Vibracije sklopnik u zatvorenom stanju 3 Gn, 5...300 Hz)
Šokovi sklopnik u zatvorenom stanju 10 Gn za 11 ms)
Šokovi sklopnik u otvorenom stanju 6 Gn za 11 ms)
|
Visina
|
84 mm
|
ŠIrina
|
56 mm
|
Dubina
|
86 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,45 kg
|