|
|
|
LC1E3210P7
Contactor,EasyPact TVS,3P(3NO),AC-3,<=440V,32A,230V AC coil,1NO auxiliary contact
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Easy TeSys
|
Serija proizvoda
|
Easy TeSys Control
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Sklopnik
|
Skraćeno ime uređaja
|
LC1E
|
Dodatno
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
50 A (at 55 °C)
|
Okretni moment zatezanja
|
Upravljački krug 1,2 N.m
Krug napajanja 2,1 N.m
|
Okolina
Dopuštena okolna temperatura zraka oko uređaja
|
-20…70 °C kod Uc
-60…80 °C storage
-5…55 °C radnja
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Dužina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Težina
|
457,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S02
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Visina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
11,272 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
P06
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
384
|
Paket 3 Visina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dužina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Težina
|
188,352 kg
|
Održivost ponude
|
|