|
|
|
WDE000641
Cedar Plus – jedna ulazno-izlazna utičnica strana E – 16 A, rolete, siva
|
|
|
Osnovno
Raspon naziva
|
Cedar Plus
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Utičnica
|
Opis standarda utičnice
|
Zemlja sa strane
|
Broj utičnice
|
1
|
Obrazac za isporuku
|
Kompletan proizvod
|
Dodatne mogućnosti
|
Mogučnost zatvaranja
|
"nijansa boje ploče pokrova"
|
Siva
|
Dodatno
Instalacija
|
Površina
|
Raspon snage
|
3680 W
|
Nazivna struja
|
16 A 250 V AC
|
Tip priključka
|
Podizne stezaljke
|
Kapacitet priključka
|
2kabel(i)2,5 mm²
|
Sastav vodiča
|
Fleksibilni
Krut
|
Dužina skidanja izolacije žice
|
11 mm
|
Materijal vidljivog dijela
|
PA6 FR850
|
Završna obrada
|
Sjajni
|
Visina
|
79 mm
|
ŠIrina
|
66 mm
|
Dubina
|
54 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,099 kg
|
Okolina
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
5,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,600 cm
|
Paket 1 Dužina
|
7,900 cm
|
Paket 1 Težina
|
99,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Visina
|
18,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
27,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
1,135 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Visina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dužina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Težina
|
7,523 kg
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
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|