|
|
|
XA2EA42
Tipkalo, crvena, NC
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Easy Harmony XA2
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Kompletno tipkalo
|
Skraćeno ime uređaja
|
XA2
|
Materijal okvira
|
Plastika
|
Materijal pričvrsnog ovratnika
|
Plastika
|
Dodatno
Dijametar montiranja
|
22,5 mm
|
Prodaja po nedjeljivoj količini
|
1
|
Zaštitna obrada
|
TC
|
Pozicija rada
|
Bilo koja pozicija
|
Centar za učvršćivanje
|
>= 30 x 40 mm (ploča) - debljina: 1…5 mm
|
Način učvršćivanja
|
Pričvrsna matica: 2…2,4 N.m
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Okruglo
|
Tip operatora
|
Povratak opruge
|
Profil operatora
|
Crvena u istoj ravnini
|
Vrsta kontakata i sastav
|
1 NC
|
Operacija kontakta
|
Sporo prekidanje
|
Pozitivan otvor
|
Sa NC kontaktom u sukladnosti sa IEC 60947-5-1 appendix K
|
Mehanička izdržljivost
|
1500000 ciklus/a
|
Priključci - stezaljke
|
Vijčane stezaljke, <= 2 x 1.5 mm²
Vijčane stezaljke, <= 1 x 2.5 mm²
Vijčane stezaljke, >= 1 x 0.5 mm²
Faston stezaljke, veličina veze: 6.3 mm
|
Okretni moment zatezanja
|
0,8 N.m
|
Zaštita od kratkog spoja
|
10 A gL rastalni osigurač u sukladnosti sa IEC 60269-1
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
10 A
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
600 V u sukladnosti sa IEC 60947-1
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
6 kV IEC 60947-1
|
[Ie] nazivna pogonska struja
|
3 A pri 240 V, AC-15, A600
0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600
|
Električna izdrđljivost
|
500000 ciklus/a, AC-15, 3 A pri 230 V, brzina rada <60 cik/mn, faktor tereta: 0,5 u sukladnosti sa IEC 60947-5-4
500000 ciklus/a, DC-13, 0,2 A pri 110 V, brzina rada <60 cik/mn, faktor tereta: 0,5
|
Električna otpornost
|
Λ < 10exp(-8) pri 24 V
|
ŠIrina
|
30 mm
|
Visina
|
42 mm
|
Dubina
|
54,7 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,032 kg
|
Boja kapice/operatora ili leće
|
Crvena
|
Tip operatora
|
Povratak opruge
|
Okolina
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…70 °C
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-25…55 °C
|
Kategorija prenapona
|
Klasa I u sukladnosti sa IEC 536
|
IP stupanj zaštite
|
IP65 u sukladnosti sa IEC 60529
|
IK stupanj zaštite
|
IK03 u skladu sIEC 60529
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
GB 14048.5
IEC 60947-1
GB 14048.1
|
Certifikati proizvoda
|
CCC
CE
|
Otpornost na vibracije
|
10 gn (f= 40…500 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udarce
|
70 gn (trajanje = 11 ms) za poluvalno ubrzanje u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
3,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,300 cm
|
Paket 1 Dužina
|
6,350 cm
|
Paket 1 Težina
|
34,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Visina
|
5,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
5,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
170,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S02
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Visina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dužina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Težina
|
3,737 kg
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
Izjava EU RoHS
|
Bez žive
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
|
|