Schneider-Electric
 
XA2EVM3LC fotografija – Schneider- scope
XA2EVM3LC
Lampica, 220V AC, zelena
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Serija proizvoda Easy Harmony XA2
Vrsta proizvoda ili dijela Jednodijelno svjetlo
Skraćeno ime uređaja XA2
Dijamentar montiranja 22,5 mm
Oblik glave signalne jedinice Okruglo
Boja kapice/operatora ili leće Zelena
Izvor svijetlosti LED
Baza žarulje Integralni LED
[Us] nazivni napon napajanja 220...230 V AC 50/60 Hz
Dodatno
Opis stezaljki ISO n°1 (X1-X2)PL
Montiranje uređaja Rupa za učvršćivanje 22,3 +0.4/0 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
Centar za učvršćivanje >= 30 x 40 mm (ploča za podršku) Metal - debljina: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (ploča za podršku) Plastika - debljina: 2…6 mm
Način učvršćivanja Matica za pričvršćivanje ispod glave preporučeni okretni moment: 2,2 N.m (+/- 0.2 N.m)
Označavanje CE
CCC
[Us] nazivni napon napajanja 220...230 V
Priključci - stezaljke Vijčane stezaljke, <= 2 x 1.5 mm² s tuljkom u sukladnosti sa IEC 60947-1
Vijčane stezaljke, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² bez tuljka u sukladnosti sa IEC 60947-1
Okretni moment zatezanja 0,8…1 N.m u sukladnosti sa IEC 60947-1
Oblik glave vijka Križ kompatibilno sa Philips No 2 odvijač
Prorezano kompatibilno sa ravno Ø 4 mm odvijač
Prorezano kompatibilno sa ravno Ø 5,5 mm odvijač
[Ui] nazivni napon izolacije 400 V (stupanj zagađenja 3) u sukladnosti sa IEC 60947-1
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 6 kV IEC 60947-1
Vrsta signalizacije Mirni
Limiti napona napajanja 0,8…1,2 V AC
Potrošnja struje <= 20 mA
Životni vijek 40000 h pri nazivnom naponu i 25 °C
Visina 29 mm
Širina 29 mm
Dubina 53 mm
Neto masa proizvoda 0,02 kg
Okolina
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -40…70 °C
Okolna temepratura zraka potrebna za rad -25…70 °C
Kategorija prenapona Klasa I u sukladnosti sa IEC 536
IP stupanj zaštite IP65 u sukladnosti sa IEC 60529
IK stupanj zaštite IK05
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
GB 14048.5
GB 14048.1
IEC 60529
IEC 50102
Certifikati proizvoda CE
CCC
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 12…500 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udarce 30 gn (trajanje = 11 ms) za poluvalno ubrzanje u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 1,991 cm
Paket 1 Širina 2,934 cm
Paket 1 Dužina 5,313 cm
Paket 1 Težina 0,021 kg
Mjerna jedinica Paketa 2 BB1
Broj Jedinica u Paketu 2 10
Paket 2 Visina 5,8 cm
Paket 2 Širina 6,4 cm
Paket 2 Dužina 15,8 cm
Paket 2 Težina 0,234 kg
Mjerna jedinica Paketa 3 S02
Broj Jedinica u Paketu 3 160
Paket 3 Visina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dužina 40 cm
Paket 3 Težina 4,059 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh, bez SVHC Da
Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala Da
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.