|
|
|
XA2EVM4LC
Lampica, 220V AC, crvena
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Easy Harmony XA2
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Jednodijelno svjetlo
|
Skraćeno ime uređaja
|
XA2
|
Dijamentar montiranja
|
22,5 mm
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Okruglo
|
Boja kapice/operatora ili leće
|
Crvena
|
Izvor svijetlosti
|
LED
|
Baza žarulje
|
Integralni LED
|
[Us] nazivni napon napajanja
|
220...230 V AC 50/60 Hz
|
Dodatno
Opis stezaljki ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Montiranje uređaja
|
Rupa za učvršćivanje 22,3 +0.4/0 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
|
Centar za učvršćivanje
|
>= 30 x 40 mm (ploča za podršku) Metal - debljina: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (ploča za podršku) Plastika - debljina: 2…6 mm
|
Način učvršćivanja
|
Matica za pričvršćivanje ispod glave preporučeni okretni moment: 2,2 N.m (+/- 0.2 N.m)
|
Označavanje
|
CCC
CE
|
[Us] nazivni napon napajanja
|
220...230 V
|
Priključci - stezaljke
|
Vijčane stezaljke, <= 2 x 1.5 mm² s tuljkom u sukladnosti sa IEC 60947-1
Vijčane stezaljke, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² bez tuljka u sukladnosti sa IEC 60947-1
|
Oblik glave vijka
|
Križ kompatibilno sa Philips No 2 odvijač
Prorezano kompatibilno sa ravno Ø 4 mm odvijač
Prorezano kompatibilno sa ravno Ø 5,5 mm odvijač
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
400 V (stupanj zagađenja 3) u sukladnosti sa IEC 60947-1
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
6 kV IEC 60947-1
|
Vrsta signalizacije
|
Mirni
|
Limiti napona napajanja
|
0,8…1,2 V AC
|
Potrošnja struje
|
<= 20 mA
|
Životni vijek
|
40000 h pri nazivnom naponu i 25 °C
|
Visina
|
29 mm
|
Širina
|
29 mm
|
Dubina
|
53 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,02 kg
|
Okolina
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…70 °C
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-25…70 °C
|
Kategorija prenapona
|
Klasa I u sukladnosti sa IEC 536
|
IP stupanj zaštite
|
IP65 u sukladnosti sa IEC 60529
|
IK stupanj zaštite
|
IK05
|
Standardi
|
GB 14048.5
IEC 60947-1
GB 14048.1
IEC 60947-5-1
IEC 60529
IEC 50102
|
Certifikati proizvoda
|
CE
CCC
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f= 12…500 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udarce
|
30 gn (trajanje = 11 ms) za poluvalno ubrzanje u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
1,987 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,931 cm
|
Paket 1 Dužina
|
5,279 cm
|
Paket 1 Težina
|
0,02 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Visina
|
5,8 cm
|
Paket 2 Širina
|
6,4 cm
|
Paket 2 Dužina
|
15,8 cm
|
Paket 2 Težina
|
0,3 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S02
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
160
|
Paket 3 Visina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dužina
|
40 cm
|
Paket 3 Težina
|
5,8 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh, bez SVHC
|
Da
|
Direktiva EU RoHS
|
Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Bez otrovnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
Izjava o očuvanju okoliša
|
Ekološki profil proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Informacije o kraju vijeka trajanja
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
|
|