|
|
|
ZA2EE101
Kontaktni blok, 1NO
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Easy Harmony XA2
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Blok kontakata
|
Skraćeno ime uređaja
|
ZA2E
|
Dodatno
Operacija kontakta
|
Sporo prekidanje
|
Tip kontaktnog bloka
|
Jednostruki
|
Uporaba kontakata
|
Standardni kontakt
|
Pozitivan otvor
|
Bez
|
Mehanička izdržljivost
|
1500000 ciklus/a
|
Priključci - stezaljke
|
, <= 2 x 1.5 mm² u sukladnosti sa IEC 60947-1
, <= 1 x 2.5 mm² u sukladnosti sa IEC 60947-1
, >= 1 x 0.5 mm² u sukladnosti sa IEC 60947-1
Faston stezaljke, veličina veze: 6.3 mm u sukladnosti sa IEC 60947-1
|
Okretni moment zatezanja
|
0,8 N.m
|
Materijal kontakata
|
Srebrena legura (Ag/ni)
|
Zaštita od kratkog spoja
|
10 A Osigurač tip GL u sukladnosti sa IEC 60269-1
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
10 A u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
600 V (stupanj zagađenja 3) u sukladnosti sa IEC 60947-1
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
6 kV IEC 60947-1
|
[Ie] nazivna pogonska struja
|
2 A pri 230 V, AC-15, A600 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
0,2 A pri 110 V, DC-13, Q600 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
|
Električna izdrđljivost
|
500000 ciklus/a, AC-15, 2 A pri 230 V, brzina rada <60 cik/mn, faktor tereta: 0,5 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
500000 ciklus/a, DC-13, 0,2 A pri 110 V, brzina rada <60 cik/mn, faktor tereta: 0,5 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
|
Vrsta kontakata i sastav
|
1 NO
|
Okolina
Zaštitna obrada
|
TC
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 u sukladnosti sa IEC 60529
|
Standardi
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
IEC 60529
IEC 60947-5-1
|
Certifikati proizvoda
|
CE
CCC
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…70 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri radu
|
-25…55 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
1,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,2 cm
|
Paket 1 Dužina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Težina
|
14 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S02
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
200
|
Paket 2 Visina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40 cm
|
Paket 2 Težina
|
3,481 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
PAL
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
4000
|
Paket 3 Visina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dužina
|
90,0 cm
|
Paket 3 Težina
|
66,400 kg
|
Održivost ponude
Pakiranje bez plastike
|
Ne
|
REACH uredba
|
Izjava REACh
|
REACh bez posebno zabrinjavajućih tvari
|
Da
|
Direktiva EU RoHS
|
Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Uredba RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Povrat
|
No
|
Ugljični otisak (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|