Ova će se aplikacija povući iz upotrebe od 7. siječnja 2025.

ZA2EE102 |
Schneider-Electric
 
ZA2EE102 fotografija – Schneider- scope
ZA2EE102
Kontaktni blok, 1NC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Serija proizvoda Easy Harmony XA2
Vrsta proizvoda ili dijela Blok kontakata
Skraćeno ime uređaja ZA2E
Dodatno
Operacija kontakta Sporo prekidanje
Tip kontaktnog bloka Jednostruki
Uporaba kontakata Standardni kontakt
Pozitivan otvor Bez
Mehanička izdržljivost 1500000 ciklus/a
Priključci - stezaljke , <= 2 x 1.5 mm² u sukladnosti sa IEC 60947-1
, <= 1 x 2.5 mm² u sukladnosti sa IEC 60947-1
, >= 1 x 0.5 mm² u sukladnosti sa IEC 60947-1
Faston stezaljke, veličina veze: 6.3 mm u sukladnosti sa IEC 60947-1
Okretni moment zatezanja 0,8 N.m
Materijal kontakata Srebrena legura (Ag/ni)
Zaštita od kratkog spoja 10 A Osigurač tip GL u sukladnosti sa IEC 60269-1
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka 10 A u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
[Ui] nazivni napon izolacije 600 V (stupanj zagađenja 3) u sukladnosti sa IEC 60947-1
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 6 kV IEC 60947-1
[Ie] nazivna pogonska struja 2 A pri 230 V, AC-15, A600 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
0,2 A pri 110 V, DC-13, Q600 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
Električna izdrđljivost 500000 ciklus/a, AC-15, 2 A pri 230 V, brzina rada <60 cik/mn, faktor tereta: 0,5 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
500000 ciklus/a, DC-13, 0,2 A pri 110 V, brzina rada <60 cik/mn, faktor tereta: 0,5 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
Vrsta kontakata i sastav 1 NC
Okolina
Zaštitna obrada TC
IP stupanj zaštite IP20 u sukladnosti sa IEC 60529
Standardi IEC 60947-1
IEC 60529
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
Certifikati proizvoda CCC
CE
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -40…70 °C
Okolišna temperatura zraka pri radu -25…55 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 1,520 cm
Paket 1 Širina 10,160 cm
Paket 1 Dužina 10,160 cm
Paket 1 Težina 20,000 g
Mjerna jedinica Paketa 2 BB1
Broj Jedinica u Paketu 2 5
Paket 2 Visina 5,200 cm
Paket 2 Širina 19,100 cm
Paket 2 Dužina 17,000 cm
Paket 2 Težina 100,000 g
Mjerna jedinica Paketa 3 S02
Broj Jedinica u Paketu 3 200
Paket 3 Visina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dužina 40,000 cm
Paket 3 Težina 4,000 kg
Održivost ponude
Pakiranje bez plastike Ne
REACH uredba
print Izjava REACh
REACh bez posebno zabrinjavajućih tvari Da
Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Uredba RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Povrat No
Ugljični otisak (kg CO2 eq.) 1