Schneider-Electric
 
15608 fotografija – Schneider- web-product-data-sheet
15608
brojač sati – mehanički zaslon s 7 znamenki – 230 V AC 50 Hz
Schneider Electric
Karakteristike
Main
Range PowerLogic
Device short name CH
Product or component type Hour counter
Range compatibility Prisma P door
Prisma G door
Type of measurement Operating time
Display type Electromechanical 7 2
Complementary
Reset Without
[Us] rated supply voltage 230 V AC 50 Hz
Power consumption in VA 0,15 VA
Mounting support Front face
Environment
IP degree of protection Front face IP65
Maksimalna širina 48 mm
Maksimalna visina 48 mm
Maksimalna dubina 39 mm
Broj pakirnih jedinica
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Težina 60 g
Paket 1 Visina 5,6 cm
Paket 1 Širina 6,3 cm
Paket 1 Duljina 6,3 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 S03
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 96
Paket 2 Težina 6,315 kg
Paket 2 Visina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Duljina 40 cm
Offer Sustainability
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Contractual warranty
Jamstvo 18 months