Schneider-Electric
 
16029 fotografija – Schneider- web-product-data-sheet
16029
modularni analogni ampermetar iAMP – 0..30 A
Schneider Electric
Karakteristike
Main
Range Acti 9
Device short name IAMP
Product or component type Ammeter
Range compatibility Prisma P door
Prisma G door
Technology type Ferromagnetic
Scale type Pseudo-linear scale over 90°
Mounting support DIN rail
Complementary
Type of measurement Current
Accuracy class Class 1.5
Power consumption in VA 1,1 VA
Power consumption in VA 1,1 VA
Overload withstand 1.2 In, permanently
10 In, 5 s
9 mm pitches 8
Maksimalna širina 70 mm
Maksimalna visina 83 mm
Maksimalna dubina 66 mm
Temperature drift +/- 0.03 %/°C
Connections - terminals Tunnel type terminal rigid 1,5…6 mm²
Environment
Standards IEC 60051-1
IEC 61000-4
IEC 61010-1
Ambient air temperature for operation -25…50 °C
Reference temperature 23 °C
Broj pakirnih jedinica
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Težina 163 g
Paket 1 Visina 7,5 cm
Paket 1 Širina 7,8 cm
Paket 1 Duljina 9,2 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 S03
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 45
Paket 2 Težina 7,732 kg
Paket 2 Visina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Duljina 40 cm
Offer Sustainability
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Contractual warranty
Jamstvo 18 months