Schneider-Electric
 
EPH4100121 fotografija – Schneider- web-product-data-sheet
EPH4100121
Asfora - RJ11 telefonska utičnica - bijela
Schneider Electric
Karakteristike
Main
Range Asfora
Product or component type Telephone socket
Device presentation Complete product
Telephone socket type RJ11 4
Colour tint White
Type of packing Flow-pack
Complementary
Device mounting Flush
Connections - terminals Screw terminals
Cable stiffness Rigid
Flexible
Material ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) central plate
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) cover frame
Surface finish Glossy
Conductor material Copper
Fixing mode Claws 51…80 mm
Maksimalna visina 83 mm
Maksimalna širina 83 mm
Maksimalna dubina 38 mm
Projecting depth 9 mm
Neto težina 0,055 kg
Environment
IP degree of protection IP20
Broj pakirnih jedinica
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Težina 64 g
Paket 1 Visina 3,7 cm
Paket 1 Širina 8,2 cm
Paket 1 Duljina 8,2 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 10
Paket 2 Težina 750 g
Paket 2 Visina 9,5 cm
Paket 2 Širina 18,5 cm
Paket 2 Duljina 27,5 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 S04
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 120
Paket 3 Težina 9,454 kg
Paket 3 Visina 30 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Duljina 60 cm
Offer Sustainability
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Contractual warranty
Jamstvo 18 months