Schneider-Electric
 
EPH5800421 fotografija – Schneider- web-product-data-sheet
EPH5800421
Asfora - četverostruki horizontalni okvir - bijeli
Schneider Electric
Karakteristike
Main
Range of product Asfora
Product or component type Cover frame
Colour tint White
Type of packing Flow-pack
Complementary
Number of gangs 4 gangs horizontal
Material ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) cover frame
Surface finish Glossy
Maksimalna visina 83 mm
Maksimalna širina 296 mm
Maksimalna dubina 9 mm
Projecting depth 9 mm
Neto težina 0,036 kg
Environment
IP degree of protection IP20
Broj pakirnih jedinica
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Težina 39,5 g
Paket 1 Visina 1 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Duljina 29,5 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 S03
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 75
Paket 2 Težina 3,322 kg
Paket 2 Visina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Duljina 40 cm
Offer Sustainability
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)