Schneider-Electric
 
EPH6100121 fotografija – Schneider- web-product-data-sheet
EPH6100121
Asfora - nadžbukna kutija za 1 element - bijela
Schneider Electric
Karakteristike
Main
Range of product Asfora
Product or component type Surface box
Number of gangs 1 gang
Colour tint White
Type of packing Flow-pack
Complementary
Device mounting Surface
Material ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) box
Surface finish Glossy
Maksimalna visina 81,4 mm
Maksimalna širina 81,4 mm
Maksimalna dubina 40 mm
Projecting depth 40 mm
Neto težina 0,047 kg
Environment
IP degree of protection IP20
Broj pakirnih jedinica
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Težina 62 g
Paket 1 Visina 4 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Duljina 8 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 8
Paket 2 Težina 573,503 g
Paket 2 Visina 9,5 cm
Paket 2 Širina 18,5 cm
Paket 2 Duljina 27,5 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 S04
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 96
Paket 3 Težina 7,435 kg
Paket 3 Visina 30 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Duljina 60 cm
Offer Sustainability
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)