Schneider-Electric
 
LRD22 fotografija – Schneider- web-product-data-sheet
LRD22
releji za toplinsko preoptere?enje TeSys LRD – 16...24 A – klasa 10A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Opseg TeSys
Naziv proizvoda TeSys LRD
Vrsta proizvoda ili dijela Relej za diferencijsko termalno preopterečenje
Skraćeno ime uređaja LRD
Namjena releja Zaštita motora
Kompatibilnost proizvoda LC1D25
LC1D32
LC1D38
Vrsta mreže DC
AC
Klasa termalnog preopterečenja Class 10A conforming to IEC 60947-4-1
Ospeg podešavanja termalne zaštite 16…24 A
[Ui] nazivni napon izolacije Power circuit: 600 V conforming to CSA
Power circuit: 600 V conforming to UL
Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
Dodatno
Mrežna frekvencija 0...400 Hz
Monterski držač Plate, with specific accessories
Rail, with specific accessories
Under contactor
Prag prekidanja 1.14 +/- 0.06 Ir conforming to IEC 60947-4-1
Pomoćni kontakti 1 radni (NO) + 1 mirni (NC)
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka 5 A for signalling circuit
Podnosiva struja 1.5 A at 240 V AC-15 for signalling circuit
0.1 A at 250 V DC-13 for signalling circuit
[Ue] radni nazivni napon 690 V AC 0...400 Hz for power circuit conforming to IEC 60947-4-1
Pripadni razred rastalnog osigurača 4 A gG for signalling circuit
4 A BS for signalling circuit
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 6 kV
Osjetljivost na kvar faze Struja okidanja 130 % od Ir na dvije faze, zadnja pri 0
Tip upravljanja Red push-button: stop
Blue push-button: reset
Kompenzacija temperature -20…60 °C
Priključci - stezaljke Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm² flexible without cable end
Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm² flexible with cable end
Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm² solid
Power circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5…10 mm² flexible without cable end
Power circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…6 mm² flexible with cable end
Power circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5…10 mm² solid
Okretni moment zatezanja Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals
Power circuit: 2.5 N.m - on screw clamp terminals
Visina 66 mm
Širina 45 mm
Dubina 70 mm
Product weight 0,124 kg
Okolina
Zaštitni tretman TH conforming to IEC 60068
IP stupanj zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Okolna temepratura zraka potrebna za rad -20…60 °C without derating conforming to IEC 60947-4-1
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -60…70 °C
Usporavanje plamena V1 UL 94
Mehanička robusnost Vibrations: 6 Gn conforming to IEC 60068-2-6
Shocks: 15 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-7
Dielektrična snaga 1.89 kV at 50 Hz conforming to IEC 60947-1
Norme EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
"ERROR:#N/A"
CSA C22.2 No 60947-4-1
"ERROR:#N/A"
"ERROR:#N/A"
"ERROR:#N/A"
EN 50495
Certifikati proizvoda IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
Packing Units
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Težina 140,9 g
Paket 1 Visina 5 cm
Paket 1 Širina 7,6 cm
Paket 1 Duljina 8,8 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 S02
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 24
Paket 2 Težina 3,731 kg
Paket 2 Visina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Duljina 40 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 P06
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 384
Paket 3 Težina 74,924 kg
Paket 3 Visina 80 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Duljina 60 cm
Offer Sustainability
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Contractual warranty
Jamstvo 18 months