Schneider-Electric
 
NSYDPA44 fotografija – Schneider- web-product-data-sheet
NSYDPA44
A4 plastični džep za dokumente – 234 x 278 x 40 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Opseg Spacial
Vrsta proizvoda ili dijela Džep za dokumentaciju
Anwendung Višenamjenska
Nennmaße des Gehäuses -
Mjesto za montažu Na vratima
Opseg kompatibilnosti Thalassa svi ormari
Spacial svi ormari
Sastav urđaja 1 x džep za dokumentaciju
Količina po setu Set od 1
Dodatno
Materijal izrade PS (polistiren)
Boja Grey (RAL 7035)
Način učvršćivanja Ljepljiva traka
Visina 234 mm
Širina 278 mm
Dubina 40 mm
Packing Units
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Težina 156 g
Paket 1 Visina 4,5 cm
Paket 1 Širina 28 cm
Paket 1 Duljina 23,5 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 S04
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 30
Paket 2 Težina 5,317 kg
Paket 2 Visina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Duljina 60 cm
Offer Sustainability
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh, bez SVHC Da
Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months