Schneider-Electric
 
NSYTRAB510 fotografija – Schneider- web-product-data-sheet
NSYTRAB510
Traka za ozn.s mog.pri?vr.,5 mm,10 znakova od 1 do 10,vodoravni tisak,bijela
Schneider Electric
Karakteristike
Main
Product name Linergy TR
Range Linergy
Product or component type Marking strip
Device short name TRA
Accessory / separate part category Marking accessory
Product compatibility Terminal block
Background colour White
Marking 1...10
Size 5 mm
Quantity per set Set of 10
Complementary
Type of marking Numeric
Colour of marking Black
Material Polyamide 6/6
Neto težina 1,35 g
Broj pakirnih jedinica
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Težina 1,3 g
Paket 1 Visina 1 cm
Paket 1 Širina 14 cm
Paket 1 Duljina 14 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 BAG
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 10
Paket 2 Težina 14 g
Paket 2 Visina 14 cm
Paket 2 Širina 1 cm
Paket 2 Duljina 14 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 10
Paket 3 Težina 14 g
Paket 3 Visina 1,6 cm
Paket 3 Širina 4,3 cm
Paket 3 Duljina 5,3 cm
Offer Sustainability
Status održive ponude Proizvod Green Premium
REACh, bez SVHC Da
Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda