Schneider-Electric
 
NSYTRABPV5 fotografija – Schneider- web-product-data-sheet
NSYTRABPV5
Kartica za ozna?ivanje sa 6 traka, 5 mm, neispisana, 72 znaka, bijela
Schneider Electric
Karakteristike
Main
Product name Linergy TR
Range Linergy
Product or component type Marking card
Device short name TRA
Accessory / separate part category Marking accessory
Product compatibility Terminal block
Background colour White
Marking Unmarked
Size 5 mm
Quantity per set Set of 10
Complementary
Type of marking Blank
Material Polyamide 6/6
Neto težina 1,4 g
Broj pakirnih jedinica
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Težina 15 g
Paket 1 Visina 5 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Duljina 12,5 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 10
Paket 2 Težina 164 g
Paket 2 Visina 5 cm
Paket 2 Širina 8 cm
Paket 2 Duljina 12,5 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 S03
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 450
Paket 3 Težina 7,681 kg
Paket 3 Visina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Duljina 40 cm
Offer Sustainability
Status održive ponude Proizvod Green Premium
REACh, bez SVHC Da
Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda