Schneider-Electric
 
NSYTRAL220 fotografija – Schneider- web-product-data-sheet
NSYTRAL220
Uti?ni most NSYTR s 20 položaja za priklju?ke od 2,5 mm²
Schneider Electric
Karakteristike
Main
Range Linergy
Product name Linergy TR
Product or component type Plug-in bridge
Device short name TRA
Accessory / separate part category Connection accessory
Product compatibility TRV screw terminal terminal block
TRP push-in terminal block
TRR spring terminal terminal block
TRH IDC terminal block
Number of ways 20 ways
Complementary
Cable cross section 2,5 mm²
Number of connections 3
4
2
Number of measurement input 3
1
4
6
2
Quantity per set Set of 10
Colour Red
Broj pakirnih jedinica
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Težina 16 g
Paket 1 Visina 2,3 cm
Paket 1 Širina 0,4 cm
Paket 1 Duljina 10,2 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 BAG
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 10
Paket 2 Težina 173 g
Paket 2 Visina 6 cm
Paket 2 Širina 2 cm
Paket 2 Duljina 15 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 S02
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 550
Paket 3 Težina 9,916 kg
Paket 3 Visina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Duljina 40 cm
Offer Sustainability
Status održive ponude Proizvod Green Premium
REACh, bez SVHC Da
Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala Da