Schneider-Electric
 
NSYTRAP22 fotografija – Schneider- web-product-data-sheet
NSYTRAP22
Pregradna plo?a NSYTR za vij?ani priklju?ni blok s 1-raz. 1x1–2,5 do 10 mm²
Schneider Electric
Karakteristike
Main
Range Linergy
Product name Linergy TR
Product or component type Partition
Device short name TRA
Accessory / separate part category Insulation accessory
Product compatibility TRV screw terminal - passthrough terminal block
TRV screw terminal - protective earth terminal block
TRV screw terminal - blade disconnect terminal block
Thickness 2 mm
Complementary
Cable cross section 2,5 mm²
6 mm²
10 mm²
4 mm²
Number of connections 2
Number of measurement input 2
1
Quantity per set Set of 50
Neto težina 4,9 g
Colour Sivo
Broj pakirnih jedinica
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Težina 6 g
Paket 1 Visina 0,3 cm
Paket 1 Širina 5,1 cm
Paket 1 Duljina 5,4 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 BAG
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 50
Paket 2 Težina 250 g
Paket 2 Visina 14 cm
Paket 2 Širina 4 cm
Paket 2 Duljina 17 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 S03
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 1600
Paket 3 Težina 8,524 kg
Paket 3 Visina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Duljina 40 cm
Offer Sustainability
Status održive ponude Proizvod Green Premium
REACh, bez SVHC Da
Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala Da