Schneider-Electric
 
004600100 picture- Schneider-electric
004600100
Fali modul STR100
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték STR100
Termék vagy alkatrész típusa Érzékelő
Mérés típusa Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás Forgás felügyelet
IP védettségi fok IP20
Hely Living space
Rögzítés Fal
Mélység 24 mm
Magasság 118,5 mm
Szélesség 76,2 mm
Kimenet típusa Resistive output
Calibration certificate Használt hőkapacitás: none
Szín Cloud white
Relatív páratartalom 0…90 % RH, non-condensing
Sensor type 1.8 kOhm thermistor használt hőkapacitás
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,8 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 12,0 cm
1. csomag súlya 89,8 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket és kábeleket tartalmazó termék