Schneider-Electric
 
004600200 picture- Schneider-electric
004600200
Fali modul STR101
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték STR150
Termék vagy alkatrész típusa Érzékelő
Mérés típusa Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás Forgás felügyelet
IP védettségi fok IP21
Hely Living space
Rögzítés Fal
Mélység 25 mm
Magasság 116 mm
Nettó súly 0,085 kg
Szélesség 84 mm
Kimenet típusa Resistive output
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…70 °C
Szabványok CURus
UL 94 V2
EN 61000-6-3
EN 1672-2
EN 61010-1
Calibration certificate None
Szín Fehér
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…50 °C
Relatív páratartalom 0…90 %
Targeted region Asia Pacific.
Europe
Kiegészítő jellemzők
Anyag ABS + PC: szekrény
Bemenet típusa Hőmérsékletérzékelő 1800 Ohm
Kábelek száma 2 0,7 mm²
Csatlakozás típusa Kábelvég nélkül (AWG 24...AWG 20)
Megjelenítő típusa LED
Mérési pontosság 15...30 °C +/- 0,35 °C
Környezet
Terméktanúsítványok CE
UL-Aex
Mérési terjedelem 0...50 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,8 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 12,0 cm
1. csomag súlya 122,6 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket és kábeleket tartalmazó termék
Garancia
Garancia 24 months