Schneider-Electric
 
004600300 picture- Schneider-electric
004600300
Fali modul STR102
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték STR150
Termék vagy alkatrész típusa Érzékelő
Mérés típusa Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás Forgás felügyelet
IP védettségi fok IP21
Hely Living space
Rögzítés Fal
Mélység 25 mm
Magasság 116 mm
Nettó súly 0,085 kg
Szélesség 84 mm
Kimenet típusa Resistive output
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…70 °C
Calibration certificate None
Targeted region Asia Pacific.
Europe
Kiegészítő jellemzők
Anyag ABS + PC: szekrény
Bemenet típusa Hőmérsékletérzékelő 1800 Ohm
Kábelek száma 2 0,7 mm²
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,8 cm
1. csomag szélessége 9,1 cm
1.csomag hossza 12,0 cm
1. csomag súlya 120,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket és kábeleket tartalmazó termék
Garancia
Garancia 24 months