Schneider-Electric
 
004600700 picture- Schneider-electric
004600700
Fali modul STR103
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték STR100
Termék vagy alkatrész típusa Érzékelő
Mérés típusa Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás Forgás felügyelet
IP védettségi fok IP20
Hely Living space
Rögzítés Fal
Mélység 24 mm
Magasság 118,5 mm
Szélesség 76,2 mm
Kimenet típusa Resistive output
Calibration certificate Használt hőkapacitás: none
Szín Cloud white
Relatív páratartalom 0…90 % RH, non-condensing
Sensor type 1.8 kOhm thermistor használt hőkapacitás
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Kiegészítő jellemzők
Anyag ABS thermoplastic: szekrény
Mérési pontosság 15...30 °C +/- 0,35 °C
Környezet
Terméktanúsítványok CE
UL-Aex
Mérési terjedelem 0...50 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,8 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 12,0 cm
1. csomag súlya 122,6 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket és kábeleket tartalmazó termék