|
|
|
004600800
Helyiség hőmérséklet érzékelő STR106-B
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
STR150
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érzékelő
|
Kijelző típusa
|
LED
|
Vezérlő típusa
|
Beállítási pont eltolás
Ventilátor sebességszabályozó
Fényérzékeléssel
|
További információ
|
Nincs ikon a bypass gombon
5 pozíció
|
Kiegészítő jellemzők
Egykori cikkszám
|
004600800
|
Anyag
|
ABS + PC: szekrény
|
Bemenet típusa
|
Hőmérsékletérzékelő 1800 Ohm
|
Kábelek száma
|
2 0,7 mm²
|
Mérési pontosság
|
+/- 0,35 °C 15…30 °C
|
Nettó súly
|
0,085 kg
|
Szélesség
|
84 mm
|
Magasság
|
116 mm
|
Mélység
|
25 mm
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP21
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…90 %
|
Szabványok
|
EN 61000-6-3
EN 1672-2
EN 61000-6-1
EN 61010-1
CURus
UL 94 V2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
12,1 cm
|
1. csomag súlya
|
126,8 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket és kábeleket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|