Termékválaszték
|
SPD910
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nyomásérzékelő távadó
|
Mérés típusa
|
Differential pressure
|
Készülék alkalmazás
|
Pump and compressor monitoring
|
Analóg kimenettípus
|
Switch output
|
Burst pressure
|
20" W.C. (5 kPa)
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Vezérelt folyadék
|
Légrés
Inert gas
|
Fitting size
|
6.2 mm (0.24")
|
Fitting type
|
Male
|
IP védettségi fok
|
IP54
|
Hely
|
Plant room
|
Rögzítés
|
Pipe
|
Nettó súly
|
0,93 kg
|
Pressure measurement accuracy
|
+/- 0.1" W.C. (25 Pa)
|
Pressure measurement range
|
0.08...1.2" W.C. (20...300 Pa)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Szabványok
|
ETL
CE
86/188/EEC
DIN 19245 1. és 3. rész
92/31/EEC
|
Calibration certificate
|
Használt hőkapacitás: none
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
250 V AC
|
Targeted region
|
Middle East and Africa.
Asia Pacific.
|