Schneider-Electric
004701090 picture- Schneider-electric
004701090
Nyomás kapcsoló légcsatornába SPD 910-2000 Pa
Schneider Electric
Fő jellemzők
Termékválaszték SPD910
Termék vagy alkatrész típusa Nyomásérzékelő távadó
Mérés típusa Differential pressure
Készülék alkalmazás Pump and compressor monitoring
Burst pressure 20" W.C. (5 kPa)
Vezérelt folyadék Légrés
Fitting size 6.2 mm (0.24")
Fitting type Male
IP védettségi fok IP54
Hely Plant room
Rögzítés Pipe
Nettó súly 0,93 kg
Pressure measurement range 0.08...1.2" W.C. (20...300 Pa)
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -30…85 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Szabványok ETL
CE
86/188/EEC
DIN 19245 1. és 3. rész
92/31/EEC
[Us] névleges betáplálási feszültség 250 V AC
Targeted region Middle East and Africa.
Asia Pacific.
Kiegészítő jellemzők
Kábeltömítés típusa Pg 11
Mérési tartomány 50 mV...5 V
Szerelési mód Pipe
Anyag PC/ABS: ház
PC: keret
Szilícium: válaszfal
Névleges feszültség 250 V AC inductive 0.8 A
250 V AC resistive 5 A
30 V DC inductive 0.7 A
30 V DC resistive 4 A
Kimeneti típus Switch output 3-vezetékes
Villamos csatlakozás Csavaros kapcsok
Megjelenítő típusa Dial
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,6 cm
1. csomag szélessége 20,2 cm
1.csomag hossza 7,2 cm
1. csomag súlya 274,0 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 24 months