|
004701140
Nyomáskülönbség kapcsoló 1 -től 3 bar-ig
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
SPP920
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nyomásérzékelő távadó
|
Sensor model
|
SPP920-3000
|
Mérés típusa
|
Differential pressure
|
Készülék alkalmazás
|
Pump and compressor monitoring
Energy and water management
|
Burst pressure
|
290 psig (20 bar)
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Vezérelt folyadék
|
Víz
|
Fitting size
|
G 1/8"
|
Fitting type
|
Female
|
IP védettségi fok
|
IP65
|
Hely
|
Plant room
|
Rögzítés
|
Pipe
|
Mélység
|
65 mm
|
Magasság
|
94 mm
|
Nettó súly
|
1000 g
|
Szélesség
|
65 mm
|
Pressure measurement range
|
15...44 psi (1...3 bar)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…80 °C
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Calibration certificate
|
None
|
Load type
|
Rezisztív : 1 A at 250 V AC
Indukciós : 0,5 A at 250 V AC
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
250 V AC
|
Targeted region
|
Europe
Asia Pacific.
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Pipe
|
Kimeneti típus
|
Switch output 3-vezetékes
|
Anyag
|
Sárgaréz: szekrény
|
Megjelenítő típusa
|
Kijelző nélkül
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,4 cm
|
1.csomag hossza
|
11,9 cm
|
1. csomag súlya
|
1,051 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|