Schneider-Electric
004701160 picture- Schneider-electric
004701160
Nyomáskapcsoló 120-tól 2200mbar-ig
Schneider Electric
Fő jellemzők
Termékválaszték SPP930
Termék vagy alkatrész típusa Nyomásérzékelő távadó
Sensor model SPP930-2200
Mérés típusa Differential pressure
Készülék alkalmazás Pump and compressor monitoring
Energy and water management
Burst pressure 87 psig (6 bar)
Terméktanúsítványok CE
Vezérelt folyadék Víz
Fitting size G 1/4"
Fitting type Male
IP védettségi fok IP54
Hely Plant room
Rögzítés Pipe
Mélység 59 mm
Magasság 94 mm
Nettó súly 200 g
Szélesség 65 mm
Pressure measurement range 1.7...32 psi (0.12...2.2 bar)
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…80 °C
Kábelezési technika 3-vezetékes
Calibration certificate None
Load type Rezisztív : 6 A at 250 V AC
Indukciós : 3 A at 250 V AC
[Us] névleges betáplálási feszültség 250 V AC
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Pipe
Kimeneti típus Switch output 3-vezetékes
Anyag Sárgaréz: szekrény
Megjelenítő típusa Kijelző nélkül
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,0 cm
1. csomag szélessége 8,6 cm
1.csomag hossza 8,7 cm
1. csomag súlya 299,0 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen