|
004702100
Nyomástávadó vízre SPP 110-1600 kPa
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
SPP110
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nyomásérzékelő távadó
|
Mérés típusa
|
Gauge pressure
|
Készülék alkalmazás
|
Pump and compressor monitoring
|
Analóg kimenettípus
|
0...10 V DC
|
Burst pressure
|
464 psig (32 bar)
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Vezérelt folyadék
|
Víz
|
Fitting size
|
G 1/4"
G 1/2"
|
Fitting type
|
Male
|
IP védettségi fok
|
IP65
|
Hely
|
Plant room
|
Rögzítés
|
Pipe
|
Nettó súly
|
0,13 kg
|
Operating current
|
15 mA
|
Pressure measurement accuracy
|
+/- 0,5%
|
Pressure measurement range
|
0...232 psi (0...16 bar)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…105 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…115 °C
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Szabványok
|
EN 50081-1/2
EN 50083
|
Calibration certificate
|
Használt hőkapacitás: none
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC
|
Targeted region
|
Middle East and Africa.
Asia Pacific.
|
Kiegészítő jellemzők
Mérési tartomány
|
0...1600 kPa
|
Szerelési mód
|
Pipe
|
Anyag
|
PA (poliamid): csatlakozó
Rozsdamentes acél: membrán
|
Névleges feszültség
|
16…36 V DC
24 V AC
|
Kimeneti típus
|
Analóg 3-vezetékes
|
Maximális nyomás
|
3200 kPa
|
Megjelenítő típusa
|
Kijelző nélkül
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,9 cm
|
1.csomag hossza
|
11,3 cm
|
1. csomag súlya
|
222,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Garancia
|