|
|
|
006902321
Légcsatorna páratartalom távadó SHD 100
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
SHO100
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érzékelő
|
Mérés típusa
|
Impulzusszám
|
Készülék alkalmazás
|
Duct
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Humidity measurement resolution
|
0.1 % RH
|
IP védettségi fok
|
IP65
|
Hely
|
Plant room
|
Rögzítés
|
Földelősín
|
Mélység
|
45 mm
|
Magasság
|
85 mm
|
Probe length
|
230 mm
|
Nettó súly
|
0,165 kg
|
Szélesség
|
65 mm
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…60 °C
|
Szabványok
|
EN 61326-2-3
EN 61326-1
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
16...32 V DC
|
Targeted region
|
Europe
Asia Pacific.
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Bronz: védőszűrő
PA (poliamid): burkolat
PA (poliamid): merülőkút
|
Átmérő
|
Védőszűrő: 13 mm
|
Kimeneti típus
|
Analóg 0...10 V DC 4...20 mA
|
Környezet
Mérés típusa
|
Távoli beállítás kommunikációs összeköttetéssel mérési tartomány: 0…95 % +/- 2%: 20 °C-on
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
38,3 cm
|
1.csomag hossza
|
9,6 cm
|
1. csomag súlya
|
246,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|