Schneider-Electric
 
006902361 picture- Schneider-electric
006902361
Kültéri páratartalom érzékelő SHO100
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték SHO100
Termék vagy alkatrész típusa Érzékelő
Mérés típusa Impulzusszám
Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás Elmenők
Terméktanúsítványok CE
Humidity measurement resolution 0.1 % RH
IP védettségi fok IP65
Hely Kültéri
Rögzítés Outdoor wall
Mélység 35 mm
Magasság 64 mm
Nettó súly 0,13 kg
Szélesség 58 mm
Termék kompatibilitása Vista
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…60 °C
Szabványok EN 50082-1/2
EN 50081-1/2
Szín Cloud white
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Kiegészítő jellemzők
Anyag Bronz: védőszűrő
PA (poliamid): burkolat
Kimeneti típus Analóg 0...10 V 4...20 mA
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 9,6 cm
1.csomag hossza 11,4 cm
1. csomag súlya 163,0 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 24 months