Schneider-Electric
 
006902401 picture- Schneider-electric
006902401
Kültéri páratartalom érzékelő SHO101-T5
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték SHO100
Termék vagy alkatrész típusa Érzékelő
Mérés típusa Impulzusszám
Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás Elmenők
Terméktanúsítványok CE
Humidity measurement resolution 0.1 % RH
IP védettségi fok IP65
Hely Kültéri
Rögzítés Outdoor wall
Mélység 35 mm
Magasság 64 mm
Nettó súly 0,13 kg
Szélesség 58 mm
Termék kompatibilitása Vista
Continuum
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…60 °C
Szabványok EN 50081-1/2
EN 50082-1/2
Szín Cloud white
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Kiegészítő jellemzők
Kimeneti típus Analóg
Resistive output
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 9,6 cm
1.csomag hossza 11,5 cm
1. csomag súlya 163,0 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 24 months