|
|
|
006902510
Kondenzáció érzékelő ext SCC110
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
SCC110
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érzékelő
|
Magasság
|
65 mm
|
Nettó súly
|
0,15 kg
|
Szélesség
|
85 mm
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Szabványok
|
EN 50082-1/2
EN 50081-1/2
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
DC
24 V AC +/- 10 %
|
Targeted region
|
Europe
Asia Pacific.
|
Kiegészítő jellemzők
Kimeneti típus
|
Analóg 24 V 1 A
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,2 cm
|
1.csomag hossza
|
9,6 cm
|
1. csomag súlya
|
268,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|