Schneider-Electric
 
006903215 picture- Schneider-electric
006903215
SHR210-T Páratartalom és hőmérsékelt érz. (I/NET)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték SHR100
Termék vagy alkatrész típusa Érzékelő
Mérés típusa Impulzusszám
Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás Raktárak és parkoló garázsok
Feature level Deluxe
Humidity measurement resolution 0.1 % RH
Hely Living space
Rögzítés Fal
Mélység 24 mm
Magasság 117 mm
Szélesség 82 mm
Hálózati frekvencia 50 Hz
60 Hz
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…50 °C
Setpoint No
With override No
Calibration certificate Impulzusszám: NIST
Szín Grey and white
Sensor type 10 kOhm type 2 thermistor használt hőkapacitás
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC
20...30 V DC
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,71 cm
1. csomag szélessége 10,79 cm
1.csomag hossza 17,14 cm
1. csomag súlya 181,0 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen