|
|
|
006920041
Csőre helyezhető (kontakt) hőmérséklet érzékelő STC300 0/100
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
STC500
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érzékelő
|
Mérés típusa
|
Használt hőkapacitás
|
Készülék alkalmazás
|
Pipe
|
Analóg kimenettípus
|
4...20 mA
|
IP védettségi fok
|
IP65
|
Hely
|
Plant room
|
Szerelési mód
|
Felszíni szerelésű
|
Rögzítés
|
Kábelszorító
|
Mélység
|
45 mm
|
Magasság
|
66 mm
|
Szélesség
|
85 mm
|
Kimenet típusa
|
Analóg
|
Szabványok
|
EN 50082-1/2
EN 50081-1/2
|
Szín
|
Black and green
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…70 °C
|
Sensor type
|
Transmitter
|
Targeted region
|
Asia Pacific.
Europe
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
PA (poliamid): csatlakozó
Szilikongumi: kábel
Acél: köröm
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
15 V AC
380...415 V DC
|
Csatlakozás típusa
|
Kábelvég nélkül (AWG 24...AWG 20)
|
Időállandó
|
75000 ms
|
Mérési pontosság
|
0...25 °C +/- 0,4%
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Mérési terjedelem
|
0...160 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,2 cm
|
1.csomag hossza
|
9,6 cm
|
1. csomag súlya
|
250,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|