|
|
|
006920221
Merülő hőmérséklet érzékelő STP300-100 -50/50
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
STP500
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érzékelő
|
Mérés típusa
|
Használt hőkapacitás
|
Készülék alkalmazás
|
Pipe immersion
|
Analóg kimenettípus
|
4...20 mA
|
IP védettségi fok
|
IP65
|
Hely
|
Plant room
|
Rögzítés
|
Pipe
|
Mélység
|
45 mm
|
Magasság
|
85 mm
|
Nettó súly
|
0,107 kg
|
Szélesség
|
65 mm
|
Kimenet típusa
|
Analog output
|
Szabványok
|
EN 50082-1/2
EN 50081-1/2
|
Szín
|
Black and green
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…150 °C
|
Sensor type
|
Temperature transmitter használt hőkapacitás
|
Targeted region
|
Asia Pacific.
Europe
|
Kiegészítő jellemzők
A telepítés típusa
|
Immersion
|
Anyag
|
PA (poliamid): csatlakozó
Rozsdamentes acél: merülőkút
|
Időállandó
|
19000 ms bronz kontaktus pasztával
20000 ms rozsdamentes acél 304 típus kontaktus pasztával
23000 ms bronz kontaktuspaszta nélkül
24000 ms rozsdamentes acél 304 típus kontaktuspaszta nélkül
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
15...36 V AC
|
Csatlakozás típusa
|
Kábelvég nélkül (AWG 24...AWG 20)
|
Hossz
|
100 mm
|
Átmérő
|
Védőszűrő: 6 mm
|
Kábelek száma
|
1 <1 m
|
Mérési pontosság
|
0...25 °C +/- 0,3 °C
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Mérési terjedelem
|
- 50...50 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,6 cm
|
1.csomag hossza
|
20,5 cm
|
1. csomag súlya
|
171,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|