Schneider-Electric
 
006920501 picture- Schneider-electric
006920501
Kültéri hőmérséklet érzékelő STO300 -50/50
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték STO500
Termék vagy alkatrész típusa Érzékelő
Mérés típusa Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás Elmenők
IP védettségi fok IP65
Hely Kültéri
Rögzítés Outdoor wall
Magasság 68 mm
Szélesség 54 mm
Kimenet típusa Analog output
Szabványok EN 50081-1/2
EN 50082-1/2
Szín Off white
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -30…60 °C
Sensor type Temperature transmitter használt hőkapacitás
Targeted region Asia Pacific.
Europe
Kiegészítő jellemzők
Anyag PA (poliamid)
Rozsdamentes acél: merülőkút
Csatlakozás típusa Kábelvég nélkül (AWG 24...AWG 20)
Mérési pontosság 0...25 °C +/- 0,3 °C
Környezet
Terméktanúsítványok CE
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,8 cm
1. csomag szélessége 15,4 cm
1.csomag hossza 16,5 cm
1. csomag súlya 237,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 24 months