|
|
|
006920640
SLO320 kültéri megvilágítás távadó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
SLR300
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érzékelő
|
Analóg kimenettípus
|
4...20 mA
0...10 V
|
Kiegészítő jellemzők
Egykori cikkszám
|
6920640
|
Anyag
|
PA (poliamid): burkolat
|
Névleges feszültség
|
15…36 V DC
24 V +/- 10 % AC
|
Kábelek száma
|
2 vezeték(ek)
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Szélesség
|
85 mm
|
Magasság
|
65 mm
|
Fényáram
|
0…20000 lm
|
Készülék alkalmazás
|
Elmenők
|
Light intensity measurement accuracy
|
+/- 5 %
|
Hely
|
Kültéri
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Andover Continuum
DMS
Drayton
Network 8000
Satchwell
TAC I/A series
TAC I/NET
TAC Vista
|
Sensor signal category
|
Analogue
|
With override
|
No
|
Calibration certificate
|
Impulzusszám: none
|
Targeted region
|
Europe
Asia Pacific.
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP65
|
Szabványok
|
EN 50081-1/2
EN 50082-1/2
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,6 cm
|
1.csomag hossza
|
11,4 cm
|
1. csomag súlya
|
149,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|