|
|
|
006920741
Légcsatorna átlaghőmérséklet távadó STD400-30 -50/50
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
STD500
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érzékelő
|
Mérés típusa
|
Használt hőkapacitás
|
Készülék alkalmazás
|
Duct
|
Analóg kimenettípus
|
4...20 mA
|
IP védettségi fok
|
IP65
|
Hely
|
Plant room
|
Rögzítés
|
Földelősín
|
Mélység
|
45 mm
|
Magasság
|
66 mm
|
Nettó súly
|
0,135 kg
|
Szélesség
|
85 mm
|
Kimenet típusa
|
Resistive output
|
Szín
|
Black and green
|
Targeted region
|
Asia Pacific.
Europe
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
PA (poliamid): csatlakozó
Polyproben: érzékelő elem
|
Időállandó
|
5000 ms 3 l/min
8000 ms 1,5 l/min
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
25,7 cm
|
1.csomag hossza
|
25,2 cm
|
1. csomag súlya
|
375,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|