|
|
|
01221
Kilincs nyomógombbal Prisma Plus P rendszerhez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Utolagós illesztőkészlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
Tartalék alkatrész
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P cubicle
|
IP védettségi szint
|
IP30
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Ajtókivágás
|
Működési mód
|
Meghúzás
|
Installation description
|
Mező
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
0,86 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
80,000 cm
|
1. csomag súlya
|
859,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
140
|
2.csomag magassága
|
70,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
139,400 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|