|
|
|
03123
Szerelőlap ISFT160 függőleges kábelcsatornába
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma PH kábelcsatorna
Prisma Prisma iPM L kábelcsatorna
|
Installation description
|
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Pack szekrény - szélesség 300 mm
|
Beépített készülék
|
Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT160 - vezérlés: központi vezérlő - függőleges beszerelés
|
Pólusok leírása
|
1 x 3P: rögzített, 2 TL között ISFT160 függőleges beszerelés
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
6 modul(ok): ISFT160, közvetlen in 300 mm Szélesálló kábelcsatorna
6 modul(ok): ISFT160, közvetlen in 300 mm Szélesfali kábelvezeték
9 modul(ok): ISFT160, közvetlen in 300 mm SzélesPack szekrény
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Kiegészítő jellemzők
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Egyenletes
Matt
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Szélesség
|
300 mm
|
Magasság
|
150 mm
|
Nettó súly
|
0,4 kg
|
Functional unit
|
300 mm Prisma iPM L álló kábelcsatorna Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 1 közvetlen 6 150 mm
300 mm Prisma iPM L fali kábelvezeték Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 1 közvetlen 6 150 mm
300 mm Prisma PH Pack szekrény Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 1 közvetlen 9 150 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
1.csomag hossza
|
22,000 cm
|
1. csomag súlya
|
400,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
20,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,560 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
55,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
22,240 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|