|
|
|
03245
Homloklap NS250, függőleges, átkapcsoló, rotációs hajtás
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P cubicle
|
Előlap típusa
|
Kivágás
|
Beépített készülék
|
Forrásváltás: rögzített, 2 TL között NSX100...250 forrásátváltó - vezérlés: mechanikus retesz - függőleges beszerelés
|
Pólusok leírása
|
1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...250 forrásátváltó függőleges beszerelés
1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...250 forrásátváltó függőleges beszerelés
2 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...250 forrásátváltó függőleges beszerelés
2 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...250 forrásátváltó függőleges beszerelés
|
Működési helyzet
|
Függőleges
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
|
Csatlakozási pozíció
|
Mellső csatlakozású
Közvetlen csatlakozás
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
5
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Matt
Egyenletes
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Magasság
|
250 mm
|
Szélesség
|
500 mm
|
Nettó súly
|
0,76 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm Prisma P mező forrásváltás NSX100...250 forrásátváltó rögzített, 2 TL között mechanikus retesz függőleges 3P 2 közvetlen 10
650 mm 400 mm Prisma P mező forrásváltás NSX100...250 forrásátváltó rögzített, 2 TL között mechanikus retesz függőleges 4P 2 közvetlen 10
600 mm Prisma iPM L álló szekrény forrásváltás NSX100...250 forrásátváltó rögzített, 2 TL között mechanikus retesz függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 11
600 mm Prisma iPM L fali szekrény forrásváltás NSX100...250 forrásátváltó rögzített, 2 TL között mechanikus retesz függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 11
600 mm Prisma iPM L álló szekrény forrásváltás NSX100...250 forrásátváltó rögzített, 2 TL között mechanikus retesz függőleges 4P 1 elülső csatlakozás 11
600 mm Prisma iPM L fali szekrény forrásváltás NSX100...250 forrásátváltó rögzített, 2 TL között mechanikus retesz függőleges 4P 1 elülső csatlakozás 11
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,0 cm
|
1.csomag hossza
|
51,0 cm
|
1. csomag súlya
|
770,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
17,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
27,0 cm
|
2. csomag hossza
|
53,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,94 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
30
|
3.csomag magassága
|
35,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
23,82 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|