|
|
|
03326
Homloklap ISFT160 vízszintes
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma PH szekrény
|
Előlap típusa
|
Kivágás
|
Beépített készülék
|
Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT160 - vezérlés: központi vezérlő - vízszintes beszerelés
|
Pólusok leírása
|
1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: ISFT160 vízszintes beszerelés
|
Működési helyzet
|
Vízszintes
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Pack szekrény - szélesség 600 mm
|
Csatlakozási pozíció
|
Közvetlen csatlakozás
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
3
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Egyenletes
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Magasság
|
150 mm
|
Szélesség
|
500 mm
|
Nettó súly
|
0,58 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
600 mm Prisma iPM L álló szekrény Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő vízszintes 3P 1 közvetlen 6
600 mm Prisma iPM L fali szekrény Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő vízszintes 3P 1 közvetlen 6
600 mm Prisma PH Pack szekrény Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő vízszintes 3P 1 közvetlen 6
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,000 cm
|
1.csomag hossza
|
51,000 cm
|
1. csomag súlya
|
580,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
17,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
17,000 cm
|
2. csomag hossza
|
53,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,120 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
90
|
3.csomag magassága
|
32,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
56,960 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|